Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2L-1091: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2L-1091
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.