Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2L-3650: Пружинные/цилиндрические штоки

    Номер по каталогу: 2L-3650
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Для удобства установки на концах штифтов имеется фаска. Изготавливаются из термообработанной стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр штифта — A (дюймы): 3/8
    • Длина штифта — B (дюймы): 1
    • Тип штифта: Пружинные/цилиндрические штоки
    earthmoving compactor
    815 816

    wheel-type loader
    930 950B/950E 966C 936 930T 910 950B 950 936E 950E 930R G936 920 966R G910

    wheel-type skidder
    120C 508 518 FB518 528

    off-highway truck
    773B 775B 773G LRC 772B 775G OEM 773F 769C 773G 775E 775G LRC 773D 775D 768C 775G 773G OEM 773E 775F

    track-type loader
    977L 977K 977 983 983B

    articulated dump truck
    D550B D250B 730 725 D20D D300D D300E II 730C 730C2 735 D300B D250E D44B 725C2 D350E II 725C 730C2 EJ D300E D400E II D250D D250E II

    track-type skidder
    120C 125C

    paving compactor
    CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

    wheel dozer
    814

    underground articulated truck
    AD55B AD60

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    572G 571G PL83 PL87 589 561D 583T

    marine products
    D343 3408 D333A D342C 3408B 3406 3406B D375D D337F D348 D353C D353E D342 D346 D353D

    wheel tractor-scraper
    639D 613G 627 613C II 613 623B 621B 627B 613B 633D 613C 631D 621 657B 637D 651B 641B 621R

    track-type tractor
    D7G 153 D9R D6D D7F 163 D5B D6E 5 10SU 55 8 6S D8R D10T D9T 9 D10T2 6 D8T D6G2 XL 9SU 8A D8L D6C 59L D10N 59N 10U D8R II 8U 10 8S D7G2 D10R 9S D6G2 LGP 5S D9N D6G 58 D6G SR D9L 59 9C D6F SR 6A 9U 5A 58L D6E SR D5E

    load, haul, dump
    R1300 R1300G II R1300G