Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2M-2858: УПЛОТНЕНИЕ G

    Номер по каталогу: 2M-2858
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение Duo-Cone™

    Описание:

    • В катках и направляющих колесах предусмотрены конусные биметаллические уплотнения Duo-Cone™, предотвращающие утечку масла и защищающие систему от грязи.

    earthmoving compactor
    815

    cold planer
    PM-565 PR-750B PR-1000 PR-1000C PM-565B PM-201

    forest products
    227 FB221

    motor grader
    14E 16 12F

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK III

    wheel dozer
    824B 834

    excavator
    215B 225 229 225B 205B 215 225D 211B 215D 219 215C

    pipelayer
    561M 561D 561N 561C 561B

    track-type loader
    943 955L 977 953B 955K 953 941 951C 931 951 935B 951B 941B 939C 931B 955H 953K 953D 953C 955C 931C 939 977D

    track-type tractor
    D4E D5M D4D 4 140 D5B 4S 163 6 53 D5K2 XL D5 143 D5C PATLGP 153 5S 4P D5C III 5A D4H D5K2 LGP D3B D6C 5 D5N D4E SR D3 3P D5K LGP 55 D5G D5K XL 4A D5E D4B 5A PAT 3 54 141 D5C 3S D5C PAT