Главная страница2P-3693: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
Главная страница2P-3693: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
2P-3693: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
2P-3693: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 2P-3693

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 1,92
Outside Diameter (mm): 48,77
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,66
Thickness (mm): 0,38
Thickness (in): 0,015
Inside Diameter (in): 0,656
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2P-3693

БУЛЬДОЗЕР

768B 772

САМОСВАЛ

769B 773 769

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен