Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2R-1230: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 2R-1230
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, стандартное закаленное

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Форма: Стандартное закаленное
    com
    826C

    teng
    3208

    it
    IT38G

    wtl
    990K, 990, 992K, 950G, 994F, 994D, 938G, 994H, 993K, 992G, 990 II 994, 962G, 990H

    ap
    AP-300D AP300F, AS4251C AS4251 AP355F, AP-600D, AS4173 AP-655D, SE34V SE34VT BG555E, AP-555E

    meng
    3516

    adt
    740, 735, 730, 725

    petr
    G3306B

    ieng
    G3306B G3412 3512 G3306 3516B SG137-08 G3408B CG137-12 3516 G3408C G3304 G3408 CG137-08

    wts
    657E, 637E, 623F, 623E, 631E, 623G, 621F, 627E, 611, 621G, 615C, 621E, 613C, 627F, 651E, 627G, 613C II 615C II 633E II

    wtt
    854K, 844K, 844H, 854G, 844

    oht
    789C, 777D, 785D, 785C, 784C, 789B, 785, 777C, 777, 789, 793C, 776D, 793B, 785B, 776C, 784B

    epg
    G3306 G3412