Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-0679: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 2S-0679
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (двурядный)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheel tractor-scraper
    623, 627, 621

    wheel-type loader
    980K HLG 986H, 980F, 980K, 980M, 980F II 982M, 980C, 986K, 980H, 980G, 980L, 980G II

    wheel dozer
    824G II 824K, 824C, 824G, 824S 824H

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 825K, 825H, 826C, 825C, 826G, 825 826G II 825G II 825G