Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1185: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 2S-1185
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Зажимные пластины являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,5
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    wheel tractor-scraper
    651, 657, 651B, 650B 641, 641B, 666B, 666, 660B, 657B

    engine - generator set
    D379B D398B G3306 D399

    engine - industrial
    D398B D353C D398 D379 D348 D379B G3306 G398 D353E D353D D349 D399 D342C G3306B G353D

    off-highway truck
    772, 773