Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1302: КОЛЕСО

    Номер по каталогу: 2S-1302
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Колесо компрессора картриджа турбокомпрессора

    Описание:

    • Колеса компрессора картриджа турбокомпрессора являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,9
    • Высота (мм): 73,7
    • Длина (дюймы): 5,1
    • Длина (мм): 129,5
    • Ширина (мм): 129,5
    engine - generator set
    D398B

    engine - industrial
    D398B D353E D353D G399 D398 D353C