Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1304: ХОМУТ

    Номер по каталогу: 2S-1304
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зажим компрессора турбокомпрессора

    Описание:

    • Зажимы являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,5
    • Длина (дюймы): 18
    • Длина (мм): 457,2
    • Ширина (мм): 304,8
    wheel tractor-scraper
    641B, 641, 666, 657B, 651B, 657E, 639D, 651, 657, 650B 631E, 666B

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C 3406C 3408B D379B 3412 3508 3406B G3306 D399 D398B 3406 3408 3408C

    wheel-type loader
    988B, 988F II 988F

    engine - industrial
    3208 3408 3412 3406B D353D D353C D398B D379 G3306 D379B 3408B D353E HT400 D349 D398 D348 3406C 3412E 3408C D399 3406 G3306B C-15

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 771C, 773, 775B, 772B, 772

    cold planer
    PM-565, PM-465

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    C-15

    earthmoving compactor
    836