Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1305: ВСТАВКА

    Номер по каталогу: 2S-1305
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вставка патрона турбокомпрессора

    Описание:

    • Вставки патрона являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Высота (мм): 27,9
    • Длина (дюймы): 4,1
    • Длина (мм): 104,1
    • Ширина (мм): 104,1
    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 621, 651B, 657, 657B, 666B, 641, 666, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D398B D399 D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D353C G398 D398B D349 D398 D399 D379B D353D D342C G3306 G379A D353E D342 D379 G399 G353D G342C G333C G379 D348 G3306B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773, 772