Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1308: ОТРАЖАТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 2S-1308
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоотражатель сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Маслоотражатели сердцевин являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Высота (мм): 27,9
    • Длина (дюймы): 2,8
    • Длина (мм): 71,1
    • Ширина (мм): 71,1
    wheel tractor-scraper
    660B, 641, 657, 666, 621, 651, 651B, 623, 641B, 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772, 773