Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1511: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 2S-1511
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheel tractor-scraper
    621F, 621E, 627F, 623E, 623F, 627E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D399 3406B D398B D379B

    motor grader
    16

    engine - industrial
    D320A D398B G399 D342 D342C D353C G379 D379 D353E D353D D343 D399 D398 G379A G398 D379B

    engine - truck
    1674