Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-1530: ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 2S-1530
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Валы являются важными компонентами турбин турбокомпрессоров, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,8
    • Высота (мм): 121,9
    • Длина (дюймы): 12,3
    • Длина (мм): 312,4
    • Ширина (мм): 121,9
    wheel tractor-scraper
    657, 641B, 651, 651B, 657B, 666, 641

    engine - generator set
    D398B D399

    engine - industrial
    D398 D398B D353C D399 D349 D353E D353D D348

    off-highway truck
    772, 773