Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-2251: Уплотнительное кольцо

    Номер по каталогу: 2S-2251
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца в основном используются в качестве осевых или радиальных уплотнений для предотвращения утечек и загрязнения.

    Характеристики.
    • Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, применяемыми в двигателях и машинах Cat®. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    В системе уплотнений Cat® используются надежная конструкция, тестирование и проверка. Приобретайте новейшие подлинные уплотнения Cat для защиты своих инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца находят разнообразное применение во всей линейке изделий Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,73
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: VMQ — силикон, Силикон (70)
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°F): –50–300
    • Тип уплотнения/уплотнительного кольца: Стандартная
    • Типоразмер (дюймы): 327
    earthmoving compactor
    825C 826C 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988B 992C 980C 990 980F

    engine - generator set
    G3406 G3412 3406C 3406B 3408B 3408 D399 D379B 3406 3408C 3412 G3412C D398B 3412C

    engine - truck
    3408 3406C 3406B 3408B 3406E 3406 C9

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81 TH35-C11I TH35-C15T TH35-C15I TH31-C9T TH35-C13T C15 TH31-C9I TH35-C13I TH31-C9P

    off-highway truck
    769C 768C 772B 773B 775B

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3408 3406B 3412 G379A G3408 D349 SCT673 D398 3406 G3408C G3412 3408B G3406 G399 SPS342 G398 D346 SPT342 D379B 3406C G379 D399 D348 D398B G3408B SR4 D379 3412C

    articulated dump truck
    725C2 735 OEM 725 D40D 730 735 725C D400D

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    cold planer
    PR-750B PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C

    motor grader
    16G

    wheel dozer
    834B 834U 824S 834S 824C

    excavator
    375-A 245 375-A L 245B 5080

    pipelayer
    583T 572R 572R II 587T

    marine products
    3408 7251 3406 7261 D346 D398A D398B D348 3406B 7271 D349 3412 3192 D399 D379B 3408B D379A

    wheel tractor-scraper
    637D 657E 621B 623B 621E 631D 627B 633D 631E 639D 651E 621

    track-type tractor
    6 8S D7R II 57 D6R II D6T D8L 10SU 8U 8A D7H D6R D6R XL 10S 9S D10 D7R LGP D10N 6S D6R III 58 56H 56 D8T D7R 6A D6H 7 10U 6SU 59 8 7SU 7S 58L 7A 9C D6R LGP 10 59N 59L D8R II 9 7U 9U D7R XR D9L 10C D6R STD

    load, haul, dump
    R1300 R1300G