Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-4044: РЕГУЛЯТОР

    Номер по каталогу: 2S-4044
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры охлаждающей жидкости

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,2
    • Высота (мм): 106,7
    • Длина (дюймы): 3,6
    • Длина (мм): 91,4
    • Ширина (мм): 91,4
    track-type tractor
    D9G, D5, D6C, D7F

    pipelayer
    594, 561B, 561C

    motor grader
    120, 14E, 140, 12F, 12E

    wheel-type loader
    966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H, 977K, 977A

    engine - truck
    1673

    earthmoving compactor
    815, 816