Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-4651: ЩИТОК

    Номер по каталогу: 2S-4651
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Теплозащитный экран перепуска выхлопа

    Описание:

    • Теплозащитные экраны являются важными компонентами перепусков выхлопа, которые позволяют быстро выпускать выхлопные газы из двигателя, что ускоряет процесс горения и увеличивает мощность.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2
    • Высота (мм): 50,8
    • Длина (дюймы): 7,2
    • Длина (мм): 182,9
    • Ширина (мм): 152,4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G399 G3306 G379A G343 G379 G398 G342C G333C G3306B G353D