Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-9506: Клиновой зубчатый ремень

    Номер по каталогу: 2S-9506
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 60
    • Длина ремня (мм): 1524
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    track-type tractor
    D8R D10N, D8R II D8H

    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 623F, 621E, 621F, 627F

    articulated dump truck
    D250B