Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2S-9507: КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

    Номер по каталогу: 2S-9507
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat® (внутреннее кольцо)

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    D5, 55, 5S 5 6 D5B, 153 5A 163

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    977