Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2T-0519: ОПОРА

    Номер по каталогу: 2T-0519
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крепежная деталь втулки

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Крепежные детали втулки — это цилиндрические резиновые компоненты со стальной гильзой внутри. Они могут быть прямыми или фланцевыми (с кромкой). Некоторые монтируются во внешнюю втулку.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Крепежные детали втулки предназначены главным образом для принятия радиальных нагрузок, некоторые могут допускать вращение. Они, как правило, запрессованы в несущую конструкцию для обеспечения прочного стабильного соединения. Втулки с внешними гильзами также могут быть установлены в несущую конструкцию с колпачком и седлом.

    Применение:
    Монтажные детали втулки широко используются в различных крепежных системах Cat, в том числе в силовой передаче, охладителе, электронной системе, кабине, ОВКВ и гидросистемах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,4
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 2,97
    • Тип крепления: Втулка без внешней муфты
    wheel tractor-scraper
    615C, 615