Главная страница2U-9010: ПРОКЛАДКА
Главная страница2U-9010: ПРОКЛАДКА
2U-9010: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
2U-9010: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 2U-9010

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Конструкционная сталь,Цинковый сплав
Outside Diameter (in): 0,984
Outside Diameter (mm): 25,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 14,0
Thickness (mm): 10,5
Coating: Mechanical Zinc
Thickness (in): 0,413
Inside Diameter (in): 0,551
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2U-9010

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824G

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825G

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

RT100 RT80

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

966G 950G 972G 962G 980G

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

826G

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D300E D300D D20D D250E D250D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен