Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2Y-7339: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 2Y-7339
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (инверсивное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,7
    • Диаметр (дюймы): 2,7
    • Диаметр вала (дюймы): 3
    • Диаметр резьбы (дюймы): 27,48
    • Диаметр фланца (дюймы): 29,06
    • Длина (дюймы): 2,677
    • Размер болта (дюймы): 1 1/8
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.