Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2Y-8114: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 2Y-8114
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 19,5
    • Длина (мм): 495,3
    • Ширина (мм): 190,5
    track-type tractor
    D6D, D6E D5B, D6D SR

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    966R