Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2Y-8343: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 2Y-8343
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2
    • Высота (мм): 50,8
    • Длина (дюймы): 17,2
    • Длина (мм): 436,88
    • Ширина (мм): 175,26
    track-type tractor
    D4E, 4A D4E SR

    engine - generator set
    3304B

    wheel-type loader
    930T, 930R