Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2Y-8924: ШКИВ

    Номер по каталогу: 2Y-8924
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 61
    • Длина (мм): 99,1
    • Ширина (мм): 99,1
    track-type tractor
    D4E, 4A D6E D6E SR D6D, 4 143 D4E SR D6D SR 140

    engine - generator set
    3306B 3304B 3304 3306

    wheel-type loader
    930T, 930R, 966C, 966R, 930