Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2Y-9408: СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ

    Номер по каталогу: 2Y-9408
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект клапана топливного насоса высокого давления

    Описание:

    • Этот комплект содержит компоненты для ремонта топливного насоса высокого давления.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,4
    • Высота (мм): 10,16
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Ширина (мм): 69,85
    track-type tractor
    D4E, 4 D6D, 4A D4E SR D5B, 143 D6D SR 140

    engine - generator set
    3306B 3304B

    wheel-type loader
    930R, 930T, 966R