Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-0418: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 300-0418
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    SystemOne™ Track Shoe Master (Extreme Service, Single Grouser)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,7086
    • Тип башмака: Экстремальные условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с центральным отверстием, со срезанными углами
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,75
    • Ширина башмака (дюймы): 29,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.