Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-2580: СТАНДАРТНАЯ ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 300-2580
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Spur Gear
    wheel-type loader
    966H 936 936E 950F 966M 950E 950H 950B 950F II 960F 962G II 950B/950E 950G 966L 962G G936 966C 962H 950G II 962K 950K 966K 966R 936F

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    load, haul, dump
    R1300G II R1300 R1300G