Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-2581: СТАНДАРТНАЯ ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 300-2581
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®
    wheel-type loader
    950B, 950H, 962G II 936E, 936, 950F II 936F, 962H, 966H, G936, 962G, 960F, 950F, 966M, 950E, 950B/950E 950G, 950K, 950G II 966R, 966C, 966L, 962K, 966K

    wheel loaders
    IT62G, 950F, 950H, 936F, 950FII, 950GII

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D5H, D4H XL 5A 5S D4H III 5P 55, 5