Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-2588: ФИКСАТОР CLA

    Номер по каталогу: 300-2588
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Seal Retainer (Axle Housing)
    earthmoving compactor
    816B

    wheel-type loader
    950G, 950K, 950F, 962G, 950G II 966G, 962K, 950H, 962H, 962M, 950M, 966D, 950B/950E 950L, 962 960F, 962G II 962L, 962M Z 966F, 950M Z 950F II 966E, 950E, 950B

    compactors
    815B

    wheel loaders
    962G, 962MZ

    articulated trucks
    D350E

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    articulated dump truck
    D350D, D40D, D250E II D350E II D400D, D25D, D30D, D400E, D300E II D300E