Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-4485: ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 300-4485
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Muffler

    Описание:

    • Глушители снижают уровень шума, излучаемого выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (мм): 556,26
    • Ширина (мм): 266,7
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.