Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-4611: РОЛИК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 300-4611
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток (кованый)

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 0, 386, 224
    • Диаметр вала (мм): 76,9
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,5
    • Диаметр резьбы (мм): 190
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,8
    • Диаметр фланца (мм): 224
    • Размер болта (дюймы): 0,4724
    • Размер болта (мм): M12
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 365
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C, 390D L 374D L 390D, 390F 345C, 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540, MD6640