Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    300-5575: ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

    Номер по каталогу: 300-5575
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Промежуточная шестерня

    Описание:

    • Промежуточные шестерни могут менять направление вращения выходного вала или способствуют уменьшению размера входных или выходных шестерен, сохраняя расстояние между валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Длина (дюймы): 9,8
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    992K, 990K, 993K, 990H

    off highway trucks
    775G, 777D, 777G, 777B, 777DLRC

    engine - generator set
    C27 C32

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 C32 C27

    track type tractors
    D10T, D11TCD

    off-highway truck
    773G, 773G OEM 773G LRC 773F, 775G LRC 777D, 775G OEM 777C, 777F, 777G, 777E 775F

    wheel dozers
    844H, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel loaders
    993K

    underground articulated trucks
    AD60

    wheel dozer
    844K, 854K

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    drill
    MD6310 MD6250

    vees 27 to 32 liter
    C32

    track-type tractor
    D11T, D11R, D10N, D10R, D10T2

    expanded mining products
    6020B, 6015B, 6040, 6030, 6040 FS