Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    302-8992: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 302-8992
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ковш общего назначения для мощного гидравлического экскаватора 374, 1900 мм (75 дюймов)

    Этот ковш предназначен для работы с грязной, суглинистой почвой или смесью мелкого гравия и грязи. Ковши общего назначения, спроектированные специально для гидравлических экскаваторов Cat 374, отлично подойдут для земляных и погрузочных работ.

    • Емкость (куб. м): 3,86
    • Емкость (куб. ярды): 5,05
    • Кол-во переходников: 5
    • Масса без зубьев (кг): 3565
    • Масса без зубьев (фунты): 7859
    • Размер переходника: K150
    • Тип ковша: Общего назначения
    • Ширина (мм): 1900
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.