Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    306-5662: КОВШ #PUY

    Номер по каталогу: 306-5662
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других отделочных работ.

    Ковши для очистки траншей Cat® для малогабаритных экскаваторов идеально подходят для зачистки широких траншей, погрузки материалов, укрепления склонов, профилирования и отделочных работ в строительстве, при ландшафтных работах и содержании дорог.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Масса (кг): 234,5
    • Масса (фунты): 517
    • Номинальная емкость (куб. м): 0,375
    • Радиус разгрузки (дюймы): 31,3
    • Радиус разгрузки (мм): 795
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,8
    • Толщина базовой кромки (мм): 20
    • Ширина (мм): 1372
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.