Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    307-4643: РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 307-4643
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 35 мм (1,38 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 92,32
    • Кол-во ребер: 10
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 1,38
    engine - truck
    C7