Главная страница310-5834: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ
Главная страница310-5834: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ
310-5834: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ

Основной башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночные грунтозацепы)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
310-5834: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ
310-5834: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ

Основной башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночные грунтозацепы)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 310-5834

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (мм): 915,0
Ширина башмака (дюймы): 36,024
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.52
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.52
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.404
Bolt Hole Diameter (mm): 35.65
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 310-5834

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11R D11T

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен