Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    310-7127: РЕМЕНЬ (6PK)

    Номер по каталогу: 310-7127
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 20,8 мм (0,82 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 66,93
    • Длина ремня (мм): 1700
    • Кол-во ребер: 6
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,82
    • Ширина ремня (мм): 20,8
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15