Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)
312-0122: Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 312-0122

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2045 mm
Ширина: 80.5 in
Масса: 908.1 lb
Масса: 411.9 kg
Высота: 36.8 in
Высота: 935 mm
Длина: 921 mm
Длина: 36.3 in
Вместимость: 1.3 yd³
Вместимость: 1 m³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.3
Толщина базовой кромки: 19 mm
Толщина базовой кромки: 0.7 in
Толщина режущей кромки: 16 mm
Толщина режущей кромки: 0.6 in
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Width (in): 80.5
Width (mm): 2045
Ground Engaging Tools: Base Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 312-0122

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

907K 908K 908 906K 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен