Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    314-5728: Галогенная лампа

    Номер по каталогу: 314-5728
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    24-Volt 70-Watt Halogen Bulb

    Описание
    Галогенные лампы рабочего освещения Cat® обладают ударопрочными свойствами. Полная герметизация защищает от загрязнений, продлевает срок службы лампы и обеспечивает надежную производительность. Эта лампа универсальна и устанавливается на различные машины, как большие, так и малые, а также может использоваться на более старых машинах.

    Характеристики
    • Галогенная лампа
    • 24 В
    • 70 Вт
    • Цоколь H7

    Назначение
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Машины Cat и других поставщиков

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Мощность (Вт): 70
    • Напряжение (В): 24
    • Тип источника света: Галогенные
    • Тип колбы: H7
    material handler
    MH3024, MH3026 MH3022

    wheeled excavator
    M318F, M323F M314F, M315F, M320F, M317F, M316F

    excavator
    M318F, M323F M314F, M315F, M320F, M317F, M316F

    wheel excavators
    M322F