Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы201-9299: Комплект для обслуживания фильтра гидравлического обратного контура Cat®
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы201-9299: Комплект для обслуживания фильтра гидравлического обратного контура Cat®
201-9299: Комплект для обслуживания фильтра гидравлического обратного контура Cat®

Комплект для обслуживания Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
201-9299: Комплект для обслуживания фильтра гидравлического обратного контура Cat®
201-9299: Комплект для обслуживания фильтра гидравлического обратного контура Cat®

Комплект для обслуживания Cat®

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

137-3625: Прокладка для промокания масляного фильтра
137-3625: Прокладка для промокания масляного фильтраКоличество: 2
3T-7528: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 5,8 мм
3T-7528: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 5,8 ммКоличество: 6
9S-4180: Заглушка с шестигранной резьбой 5/16-24
9S-4180: Заглушка с шестигранной резьбой 5/16-24Количество: 1
4J-7533: УПЛОТНЕНИЕ-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО-STOR
4J-7533: УПЛОТНЕНИЕ-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО-STORКоличество: 1
137-3623: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 55,6 мм
137-3623: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 55,6 ммКоличество: 4
095-1681: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 144,4 мм
095-1681: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 144,4 ммКоличество: 1
3E-4297: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 10 мм
3E-4297: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 10 ммКоличество: 2
177-2553: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 149,50 мм
177-2553: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 149,50 ммКоличество: 1
173-3529: Фланцевый болт с головкой под шестигранный торцевой ключ, M6-1 x 15 мм
173-3529: Фланцевый болт с головкой под шестигранный торцевой ключ, M6-1 x 15 ммКоличество: 6
137-3628: Медная регулировочная прокладка толщиной 0,1 мм
137-3628: Медная регулировочная прокладка толщиной 0,1 ммКоличество: 1
137-3624: Винт с плоской потайной головкой и крестовидным шлицем M3-0,5 x 5 мм
137-3624: Винт с плоской потайной головкой и крестовидным шлицем M3-0,5 x 5 ммКоличество: 8
6V-7658: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 59,4 мм
6V-7658: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 59,4 ммКоличество: 2
Показать 1 - 12 из 12
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 201-9299

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 201-9299

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

374D 330D L 336E L 329D L 329E 312C L 385C 336D L 323D LN 365C L 325D L 325C 349E 325D 336D 336E 330F OEM 330D2 345D 345C 349D L 390D L 336E HVG 330D 324D LN 330C 330D LN 330FMHPU 385C L 349D2 323D L 345C L 374F

ЭКСКАВАТОР

336E LN 311D LRR 320C L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 325B L 336D2 LXE 320D LN 312B 336D 312C 324D 336E 324E 336F 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 314D CR 326D L 340D2 L 335F 323F 336F XE 374F L 311B 311C 323D 390D 318B N 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 320D FM RR 325C L 336D2L OEM 322B 322C 390D L 336D LN 325C FM 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 321C 330D FM 345B 345C 321B 345D 312B L 320E L 548 320D2 GC 325D FM 349F L 325B LN 385C L 325D L 320D GC 326D2 349D2 352F-VG 323D2 L 558 320D LRR 365C L MH 315B 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 312C L 568 FM 323E LN 314E CR 320D FM 330C FM 314C 326F 317B L 325B 349D 330F LN 324D L 330D L 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 320E RR 325F 352F 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 323F LN M325D MH 330D LN 320C FM 319C 324E L 336F L 568 FM LL 374F 345C L 318C 329E L 318B 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 323D S 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 336 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385B 385C 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 320B 320C 320D 320E 314E LCR 315B L 365C L 323E L 325D MH 336F LN 329E LN 385C L MH 321D LCR 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 330F 320B L 315F LCR 345B II MH 365B II 329D2 L 322C FM 315B FM L 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 323F L 330C MH 365B L 345C MH M325D L MH 365C 326F LN 365B

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

322C

ПОГРУЗЧИК С ПЕРЕЛОМНОЙ СТРЕЛОЙ

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

ПОГРУЗЧИК ДЛЯ БРЕВЕН

345C

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3516C

САМОХОДНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА

352F 330F 320D 320E 323E 320D2 349D2 374F OEM 330D2

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M325C MH W345C MH M330D W345B II

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

385C 5090B

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

M325D MH M325D L MH

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

OEMS

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК

558

ГУСЕНИЧНАЯ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА

521B 522B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен