Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-6386: ПОРШЕНЬ

    Номер по каталогу: 316-6386
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршень в сборе

    Описание:
    Гидравлический поршень в сборе крепится к гидравлическому штоку в сборе.

    Характеристики:
    Гидравлический поршень предназначен для разделения двух противодействующих зон давления в гидроцилиндре в сборе. Поршень в сборе имеет обработанные канавки для износных колец, которые проходят во внутреннюю поверхность цилиндра в сборе для предотвращения повреждения и задиров поршня или цилиндра в сборе. Он также содержит обработанные канавки, в которые установлены уплотнения. Уплотнения препятствуют маслу под давлением перемещать поршень в сборе из одной части полости цилиндра в другую.

    Рекомендуемое применение:
    Этот тип вставки гидроцилиндра обычно используется в сферах постоянно высоких нагрузок, например в гидроцилиндре наклона на крупных гусеничных бульдозерах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,5
    • Высота (мм): 114,3
    • Длина (дюймы): 10,5
    • Длина (мм): 266,7
    • Ширина (мм): 266,7
    track-type tractor
    D11T, D11R

    wheel dozer
    854K, 854G