Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-6864: БЛОК НАСОСА F XF

    Номер по каталогу: 316-6864
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный топливоперекачивающий насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,1
    • Высота (мм): 129,54
    • Длина (дюймы): 5
    • Длина (мм): 127
    • Ширина (мм): 127
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C15

    wheel-type loader
    980G II 966H, 980H, 972H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735