Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-7251: Узел зарядного генератора

    Номер по каталогу: 316-7251
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 105 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрического навесного оборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения.
    • Высокоэффективная система охлаждения.
    • Генераторы бесщеточной конструкции имеют меньший воздушный зазор и лучшее уплотнение, обеспечивающие более длительный срок службы в пыльной, загрязненной среде.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 95 А
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 16, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 105, 0
    • Одобрено для использования на судах: Нет, 0
    • С щеткой/без щетки: Без щеток, 0
    • Тип крепления: SAE J180, 0
    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D

    3500
    3516CHD 3512B

    track-type tractor
    D9R, D11N, D11R

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    789D, 785D, 789C, 789B, 789DXQ, 793C

    engine - industrial
    3516B 3516C

    track type tractors
    D10R

    off-highway truck
    785, 789, 777D, 789D, 777B, MT4400D AC 785C, 777C, 776D, 785B, 784C, 785D

    large mining products
    5110BMH