Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-8385: НАСОС В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 316-8385
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,5
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (дюймы): 10,5
    • Длина (мм): 266,7
    • Ширина (мм): 139,7
    mini hydraulic excavator
    307D 306, 305.5, 308D