Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-9101: ЗАЖИМ ЧЕРВЯЧНОГО ПРИВОДА

    Номер по каталогу: 316-9101
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартный хомут

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя облицовка: Нет
    • Для использования на судах: Нет
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 10
    • Максимально эффективный диаметр (мм): 254
    • Материал: 1E1541A
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 7,13
    • Минимальный эффективный диаметр (мм): 181
    • Регулировка винтом с накатанной головкой: Нет
    • Ширина зажима (дюймы): 0,5
    • Ширина зажима (мм): 12,7
    track-type tractor
    D8T, D7E

    track type tractors
    D8T, D7E, D7ELGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K

    large mining products
    6020B