Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    316-9147: ДВИГАТЕЛЬ СО

    Номер по каталогу: 316-9147
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 61
    • Высота (мм): 1549,40
    • Длина (дюймы): 85
    • Длина (мм): 2,159,00
    • Ширина (мм): 1752,60
    track-type tractor
    D10N