Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-0997: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 317-0997
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая широкая кромка 8 дюймов (203 мм) струга под нижней частью кузова самосвала (односторонний скос, BOCE).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,75 дюйма (19 мм).
    Длина режущей кромки 8 дюймов (2438 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого истирания, низких ударных усилий, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,40
    • Длина (дюймы): 95,76
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.