Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-1030: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 317-1030
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для сверхэкстремальных условий эксплуатации, одиночные грунтозацепы)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Износостойкие башмаки траковой ленты для сверхэкстремальных условий эксплуатации имеют на 25% больший срок службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для экстремальных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    track type tractors
    D8T, D8RLRC, D8RII

    track-type tractor
    D8R D8R II D8T