Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-1033: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 317-1033
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со срезанными углами)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Износостойкие башмаки траковой ленты для сверхэкстремальных условий эксплуатации имеют на 25% больший срок службы.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп со срезанными углами для экстремальных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Ширина башмака (дюймы): 34,1
    pipelayer
    PL87 587T 587R