Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-1693: БОЛТ СТРУГА

    Номер по каталогу: 317-1693
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болт плуга

    Описание:
    Болты для крепления режущих кромок, дюймовые, крупная резьба.

    Характеристики:
    Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) 1–8.
    Длина болта 6 дюймов.
    Длина соединяемых деталей 3,00 дюйма.
    Имеют куполообразную головку, что обеспечивает дополнительную прочность и сопротивление износу.
    По техническим характеристикам прочности при растяжении и расчетной нагрузки превосходят болты класса 8 по SAE;  предел прочности при растяжении не менее
    150 000 фунт. на кв. дюйм.
    Специальная технология индукционной термообработки позволяет достичь твердости по Роквеллу не менее С33–39.

    Рекомендуемое применение:
    Болты для крепления режущих кромок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (дюймы): 0,81
    • Высота головки (мм): 20,57
    • Длина болта (дюймы): 6,00
    • Длина болта (мм): 152,40
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Толщина рукоятки (дюймы): 3,00
    • Толщина рукоятки (мм): 76,20
    • Ширина головки (дюймы): 1,60
    • Ширина головки (мм): 40,64
    engine - industrial
    SPF343 SPF343C